Kühlraumregler, AK-RC113

080Z3221

Funktion: Kühlraum-Management, Versorgungsspannung [V] [AC]: 400, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

Produktdetails

Bruttogewicht 7.65 Kilogram
Gewicht netto 7 Kilogram
Volume 21.938 Liter
EAN 5702428669085

 

Anwendungsbereich Verflüssigungssätze
Anzahl der Verdichter max. 1 pc
Ausrüstung Inkl. 2 Fühler
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Display an der Vorderseite Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Funktion Kühlraum-Management
In scope of WEEE Yes
Kommunik. RS485 Modbus
Leistungsaufnahme [VA] 10 VA
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Produktgruppe Evaporator and room control
Produktname Kühlraumregler
Reglertyp Optyma Regler 3 Phasen (4HP)
Schutzart IP65
Typ AK-RC113
Ventil Ausgang Typ (TXV)
Verpackungseinheit Einzelpack
Versorgungsspannung [V] [AC] 400 V
Weitere Informationen Strombereich 3 kW/4,5-6,3 A
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality