Servicesatz, DGS

080Z2820

Gas detecting sensor version: Hand Held Service tool

Produktdetails

Bruttogewicht 0.412 Kg
Gewicht netto 0.2 Kg
Volume 3.827 Liter
EAN 5702428654043

 

EU RoHS compliance Yes
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Product Name Description Servicesatz
Produktgruppe Sensors spare parts
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Rel. Feuchtigkeit (RH) [%] [max.] 90 %
Rel. Feuchtigkeit (RH) [%] [min.] 0 %
Temperaturbereich [°C] [max.] 40 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -10 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 104 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] 14 °F
Typ DGS
Verpackungseinheit Einzelpack
Version Gaswarnsensor Hand Held Service tool

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality