Verbundregler, AK-PC 781A

080Z0191

Funktion: Pack m. Wärmerückgewinnung, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Kommunik.: EA Erweiterung; RJ11 (CAN) zu Display; LON RS485, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

Produktdetails

Bruttogewicht 0.95 Kilogram
Gewicht netto 0.645 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428930550

 

Analoge Eingänge (AI) [Stk] 11 pc
Anwendungsbereich Leistungsregler
Anzahl der Erweiterungsmodule max. 11 pc
Anzahl der Lüfter max. 8 pc
Anzahl der Sicherheitssignale Verdichter max. 6 pc
Anzahl der Verdichter max. 10 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digitale Ausgänge (DO) [Stk] 8 pc
Display - option EKA 163B
EKA 164B
EKA 166
MMIGRS2
Display an der Vorderseite Nein
E/A-Anschlüsse max. 120 pc
EU RoHS compliance Out of scope
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Funktion Pack m. Wärmerückgewinnung
Kommunik. EA Erweiterung
LON RS485
RJ11 (CAN) zu Display
USB-B to PC
Leistungsaufnahme [VA] 8 VA
Leistungsregelungsbetrieb PI
Leistungsregler Eingang Druck/Temperatur
Leistungsregler Lüfter Schritt/Drehzahl
Lüfterregelungsmodus PI
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Produkteigenschaften CO2-konform
Überwachungsfehler Verflüssiger
Ext. Komm. inklusive
Verflüssigungsdruck schwimmend
Wärmerückgewinnungsfunktion.
Spitzenlastabwurf
Night Setback
P0 Optimierung
Pumpenregelung
3-Wege-Ventilregelung
Produktgruppe Compressor/condenser control
Produktname Verbundregler
Produktzubehör Electron. control accessories
Programmiertools AK-ST 500
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Reglertyp Verbundregler
Schutzart IP10
Spannungsversorgung [V] DC 24 V
Sprache Chinesisch
Tschechisch
Dänisch
Niederländisch
Englisch
Finnish
Französisch
Deutsch
Italienisch
Polnisch
Portugiesisch
Russisch
Spanisch
Typ AK-PC 781A
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Verdichterleistungsmodus Schritt/Drehzahl
Verflüssigerregelungstyp Druck/Temperatur
Verpackungseinheit Einzelpack
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V
wartbar Nein
Weitere Informationen Transkri.,Drehzahl,CO2,HP,Öl,HR
Zulassung C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Zusätzl. Alarmeingänge max. 10 pc
Zusätzl. analoge Eingänge max. 5 pc
Zusätzl. Druckschaltereingänge max. 5 pc
Zusätzl. Thermostateingänge max. 5 pc
Ölmanagement Ja, mit CO2

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality