Überwachungsgerät, AK-LM 340A

080Z0177

Reglertyp: Mehrzweckregler, Anwendungsbereich: Überwachung, Kommunik.: EA Erweiterung; LON RS485

Produktdetails

Bruttogewicht 0.947 Kilogram
Gewicht netto 0.645 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428559225

 

Analoge Eingänge (AI) [Stk] 11 pc
Anwendungsbereich Überwachung
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digitale Ausgänge (DO) [Stk] 8 pc
Display - option EKA 163B
EKA 164B
Display an der Vorderseite Nein
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Funktion Überwachungseinheit mit PI-Regelung
In scope of WEEE Yes
Kommunik. EA Erweiterung
LON RS485
USB-B to PC
Leistungsaufnahme [VA] 8 VA
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Produkteigenschaften Separate PI-Regelungen
Separate Regelungsfunktionen
Produktgruppe Supervisory solutions
Produktname Überwachungsgerät
Produktzubehör Electron. control accessories
Reglertyp Mehrzweckregler
Spannungsversorgung [V] DC 24 V
Sprache Chinesisch
Tschechisch
Dänisch
Niederländisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Italienisch
Polnisch
Portugiesisch
Russisch
Spanisch
Typ AK-LM 340A
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Einzelpack
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V
wartbar Nein
Zulassung C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality