Überwachungsgerät, AK-LM 350

080Z0176

Reglertyp: Überwachungsgerät, Anwendungsbereich: Überwachung mit AK-PC 772,781,783, Kommunik.: RS232; LON RS485

Produktdetails

Bruttogewicht 0.994 Kilogram
Gewicht netto 0.645 Kilogram
Volume 5.964 Liter
EAN 5702428848381

 

Analoge Eingänge (AI) [Stk] 11 pc
Anwendungsbereich Überwachung mit AK-PC 772,781,783
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digitale Ausgänge (DO) [Stk] 8 pc
Display - option EKA 163B
EKA 164B
Display an der Vorderseite Nein
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Funktion Überwachungseinheit für COP
In scope of WEEE Yes
Kommunik. LON RS485
RS232
Leistungsaufnahme [VA] 8 VA
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Produkteigenschaften COP Berechnung
Separate Regelungsfunktionen
Produktgruppe Supervisory solutions
Produktname Überwachungsgerät
Produktzubehör Electron. control accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Reglertyp Überwachungsgerät
Spannungsversorgung [V] DC 24 V
Sprache Chinesisch
Tschechisch
Dänisch
Niederländisch
Englisch
Finnish
Französisch
Deutsch
Italienisch
Polnisch
Portugiesisch
Russisch
Spanisch
Typ AK-LM 350
Verpackungseinheit Einzelpack
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V
wartbar Nein
Zulassung C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality