Kühlmöbel-/Raumregelung (EEV), AK-CC 750A

080Z0140

Anwendungsbereich: Kühlungsregelung, Funktion: 1-4 AKV(EEV), Flexibel E/A, Kommunik.: EA Erweiterung; RJ11 (CAN) zu Display; LON RS485

Produktdetails

Bruttogewicht 0.951 Kilogram
Gewicht netto 0.645 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428992480

 

Analoge Eingänge (AI) [Stk] 11 pc
Anwendungsbereich Kühlungsregelung
Anzahl der Erweiterungsmodule max. 11 pc
Anzahl der Verdampfer max. 4 pc
CE evaluated Yes
Digitale Ausgänge (DO) [Stk] 8 pc
Display - option EKA 163B
EKA 164B
MMIGRS2
Display an der Vorderseite Nein
Division 25
Druck Messumformer RATIOMETRISCH
E/A-Anschlüsse max. 80 pc
Eingebaute Kommunikation LON
EU RoHS compliance Out of scope
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Funktion 1-4 AKV(EEV), Flexibel E/A
Kommunik. EA Erweiterung
LON RS485
RJ11 (CAN) zu Display
USB-B to PC
Leistungsaufnahme [VA] 8 VA
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Produktgruppe Evaporator and room control
Produktname Kühlmöbel-/Raumregelung (EEV)
Produktzubehör Electron. control accessories
Programmiertools AK-ST 500
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Reglertyp Kühlmöbel-/Raumregelung (4 AKV)
Schutzart IP10
Spannungsversorgung [V] DC 24 V
Sprache Chinesisch
Tschechisch
Dänisch
Niederländisch
Englisch
Finnish
Französisch
Deutsch
Italienisch
Polnisch
Portugiesisch
Russisch
Spanisch
Temp. Fühler-Service PTC 1000
Pt 1000
Typ AK-CC 750A
UL evaluated Yes
Ventil Ausgang Typ AKV (EEV)
ETS (EEV)
Verpackungseinheit Einzelpack
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V
wartbar Nein
Zulassung C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Zusätzl. Alarmeingänge max. 10 pc
Zusätzl. analoge Eingänge max. 5 pc
Zusätzl. Druckschaltereingänge max. 5 pc
Zusätzl. Thermostateingänge max. 5 pc

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality