Electron. control accessories, AK-PS 250 STEP3 Accessory Power Supply, Power Supply

080Z0059

Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

Produktdetails

Bruttogewicht 0.247 Kilogram
Gewicht netto 0.2 Kilogram
Volume 0.639 Liter
EAN 5715162794777

 

EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Eingesetzt für Produkt Power Supply
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Funktion Versorgungsspannung 24V DC, 2,5 Amp
In scope of WEEE Yes
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktgruppe Electron. control accessories
Produktname Versorgungsspannung
Typ Accessory
Typenbezeichnung AK-PS 250
Verpackungseinheit Einzelpack
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 100 V
Weitere Informationen Größe: 54 x 90 mm

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality