AK-PS 130 STEP3 Accessory Power Supply

080Z0058

AK-PS 130 STEP3 Accessory Power Supply, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

Produktdetails

Bruttogewicht 0.172 Kilogram
Gewicht netto 0.13 Kilogram
Volume 0.584 Liter
EAN 5715162794760

 

EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eingesetzt für Produkt Power Supply
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Funktion Power supply, 24V DC, 1.3 Amp
In scope of WEEE Yes
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktgruppe Electron. control accessories
Produktname Versorgungsspannung
Typ Accessory
Typenbezeichnung AK-PS 130
Verpackungseinheit Einzelpack
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 100 V
Weitere Informationen Größe: 36 x 90mm

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality