Program. Regler, 6 Relais

080G6006

Funktion: Programmierbarer Regler, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Kommunik.: 2xRS485, Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 12, Analoge Eingänge (AI) [Stk]: 10, Digitale Ausgänge (DO) [Stk]: 6, Analoge Ausgänge (AO) [Stk]: 3, Verpackungseinheit: Einzelpack

Produktdetails

Bruttogewicht 0.414 Kilogram
Gewicht netto 0.327 Kilogram
Volume 1.315 Liter
EAN 5715162703298

 

Analoge Ausgänge (AO) [Stk] 3 pc
Analoge Eingänge (AI) [Stk] 10 pc
Anschlusskit Bestell-Nr. 080G6022
Anschlusskit inkl. Ja
Anwendungsbereich Programmable controller
Befestigungsmethode DIN Schiene
CE evaluated Yes
Digitale Ausgänge (DO) [Stk] 6 pc
Digitale Eingänge (DI) [Stk] 12 pc
Echtzeituhr Ja
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Funktion Programmierbarer Regler
Kommunik. 2xRS485
CAN-FD
RJ11 (CAN) to User Interface
USB-C
Leistungsaufnahme [W] 30 W
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktgruppe Programmable controllers
Produktname Program. Regler, 6 Relais
Schutzart IP20
Summer Nein
Supply voltage [V] DC [max] 60 V
Supply voltage [V] DC [min] 24 V
Typ AS-CX06
Typenbezeichnung AS-CX06 Mid
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Einzelpack
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V
wartbar Nein
Zulassung CE
UL-zertifiziert

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality