EKE 100 2V, IP20

080G5056

Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, 2, Analoge Eingänge (AI) [Stk]: 2, Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 2, Digitale Ausgänge (DO) [Stk]: 1, Schutzart: IP20, Befestigungsmethode: DIN Schiene

Produktdetails

Bruttogewicht 0.189 Kilogram
Gewicht netto 0.148 Kilogram
Volume 0.841 Liter
EAN 5715162500811

 

Analoge Eingänge (AI) [Stk] 2 pc
Anschlusskit inkl. Ja
Anzahl der Druckfühler 2
Befestigungsmethode DIN Schiene
CE evaluated Yes
Digitale Ausgänge (DO) [Stk] 1 pc
Digitale Eingänge (DI) [Stk] 2 pc
Display - option No
Display an der Vorderseite Nein
Echtzeituhr Nein
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Gateway-Option Koolkey
Halterung Druckfühler 4 - 20 mA
Ratiometric 0.5 - 4.5 V DC
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kommunik. Modbus RS485 RTU
Konfiguration Temperaturfühler S2A and S2B
Menge je Verpackungseinheit 24 pc
Produkteigenschaften Alarmmanagement
Leistungssignal vom Masterregler
Abtausequenz
Ext. Sollwert, Temp.-/SH-Regelung
Begrenzungsfunktionen
Handbetätigung
Preset OD
Umkehrsystem mit 1 EXV
Servicefunktion
Start
Überhitzungssollwert
Ventilregler: Sollwert OD
Produktgruppe Electronic valve control
Produktname SH controller and valve driver
Produktzubehör Electron. control accessories
Programmiertools KoolProg
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP20
Spannungsversorgung [V] DC 24 V
Sprache Englisch
Summer Nein
Supply voltage [V] DC 24 V
Temp. Fühler-Service NTC10000
Pt 1000
Temperaturfühler Anzahl 2
Typ EKE 100 2V
Typ Analogeingänge Voltage or Current
UL evaluated Yes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -20 °C
USV [V] DC [max.] 24 V
USV [V] DC [min.] 18 V
Valve output number 2
Ventil Ausgang Typ CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 10L
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 3L
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 5L
CCMT 8
CCMT 8L
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12
ETS 12C
ETS 175L
ETS 175L OFHT
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 250L
ETS 250L OFHT
ETS 25C
ETS 400
ETS 400L
ETS 400L OFHT
ETS 50
ETS 500L
ETS 500L OFHT
ETS 500P
ETS 50C
ETS 6
ETS 800P
ETS 8M
KVS 15
KVS 1C
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V
wartbar Nein
Zulassung CE
EAC
RCM
RoHS
UA
UKCA
cURus

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality