Elektronsko krmiljenje ventila, EKE 400

080G5004

Elektronsko krmiljenje ventila, Vrsta komunikacije: RS485; MODBUS

Інформація про продукт

Вага брутто 0.642 Kilogram
Bага нетто 0.569 Kilogram
Об'єм 2.867 Liter
EAN 5702428546195

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.014
1 Primary battery weight Kg 0.014
CE evaluated Yes
Contain batteries Так
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Supply voltage [V] DC [max] 60 В
Supply voltage [V] DC [min] 20 В
UL evaluated Yes
Аналогові виходи (AO) [шт.] 4 шт.
Аналогові входи (AI) [шт.] 8 шт.
Властивості продукту Зумер
Годинник реального часу
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Годинник реального часу Так
Група продукції Electronic valve control
Дисплей спереду Так
Дисплей – опція Спереду Опція: MMIGRS2
Дозволи CE
cURus
UKCA
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 60 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -20 °C
З комплектом конектора Так
Засоби програмування CoolSelector
Зумер Так
Клас захисту корпусу IP IP20
Кількість входів датчика 8 шт.
Кількість на формат упаковки 12 шт.
Мова продукту Китайська
Англійська
Португальська
Іспанська
Нідерландська
Французька
Німецька
Італійська
Російська
Japanese
Korean
Назва продукту Керування випарником і камерою
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 28 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 21 В
Обладнання У комплекті роз'єми
Область застосування Direct Expansion evaporator
Flooded evaporator
Споживана потужність [ВА] 17 ВА
Споживана потужність [Вт] 10 Вт
Спосіб монтажу DIN-рейка
Темп. темп. датчика Pt 1000
Тип EKE 400
Тип акамулятора чи назва Lithium coin cell (CR1620)
Тип аналогових входів Voltage or Current
Тип датчика Temperature sensor
Pressure sensor
Тип дисплея СВІТЛОДІОДНИЙ графічний
Тип зв'язку MODBUS
RS485
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція Охолодження, відтавання гарячим газом
Цифрові виходи (DO) [шт.] 8 шт.
Цифрові входи (DI) [шт.] 8 шт.
Частота [Гц] 50/60 Гц

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality