Elektronische Ventilregelung, EKE 400

080G5003

Elektronische Ventilregelung, Funktion: Kühlung, Heißgasabtauung, Kommunik.: RS485; MODBUS, Produkteigenschaften: Summer; Echtzeituhr

Produktdetails

Bruttogewicht 0.664 Kilogram
Gewicht netto 0.461 Kilogram
Volume 2.867 Liter
EAN 5702428546188

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.014
1 Primary battery weight Kg 0.014
Analoge Ausgänge (AO) [Stk] 4 pc
Analoge Eingänge (AI) [Stk] 8 pc
Anschlusskit inkl. Ja
Anwendungsbereich Direct Expansion evaporator
Flooded evaporator
Anzahl der Fühler-Eingänge 8 pc
Ausrüstung Inkl. Anschlüsse
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
Befestigungsmethode DIN Schiene
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Digitale Ausgänge (DO) [Stk] 8 pc
Digitale Eingänge (DI) [Stk] 8 pc
Display - option Auf Vorderseite Option: MMIGRS2
Display an der Vorderseite Ja
Displaytyp LED-Graphik
Echtzeituhr Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Funktion Kühlung, Heißgasabtauung
Fühler, Typ Temperature sensor
Pressure sensor
In scope of WEEE Yes
Kommunik. MODBUS
RS485
Leistungsaufnahme [VA] 20 VA
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Produkteigenschaften Summer
Echtzeituhr
Produktgruppe Electronic valve control
Produktname Verdampfer- und Kühlraumregler
Programmiertools CoolSelector
Schutzart IP20
Sprache Chinesisch
Englisch
Portugiesisch
Spanisch
Niederländisch
Französisch
Deutsch
Italienisch
Russisch
Japanese
Korean
Summer Ja
Temp. Fühler-Service Pt 1000
Typ EKE 400
Typ Analogeingänge Voltage or Current
UL evaluated Yes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 60 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -20 °C
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 265 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 85 V
Zulassung CE
cURus
UKCA

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality