Elektronischer Kälteregler, ERC 113D

080G3253

Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 1, Versorgungsspannung [V] [AC]: 100 - 240, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 54

Produktdetails

Bruttogewicht 0.141 Kilogram
Gewicht netto 0.14 Kilogram
Volume 0.641 Liter
EAN 5702428471282

 

Analoge Eingänge (AI) [Stk] 4 pc
Anwendungsbereich Merchandising Glasfront
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Digitale Ausgänge (DO) [Stk] 4 pc
Digitale Eingänge (DI) [Stk] 1 pc
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(a)
7(c)-I
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
In scope of WEEE Yes
Menge je Verpackungseinheit 54 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Produktgruppe Temperature controllers
Produktname Elektronischer Kälteregler
Produktzubehör Electron. control accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp Gewerbekälte
SCIP-Dossier Nr. 7ba201ce-a589-4b32-9e08-499f82d75d51
SCIP-Dossier Produktname ERC113x
Typ ERC 113D
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 100 V
wartbar Nein
Zulassung CE
CQC
EAC
ENEC
LLC CDC TYSK
NSF
cURus

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality