Display, RDI 107A

080G3246

RDI 107A BLUE LED, CFF, BUZ

Produktdetails

Bruttogewicht 0.086 Kilogram
Gewicht netto 0.079 Kilogram
Volume 0.383 Liter
EAN 5702428470681

 

Analoge Eingänge (AI) [Stk] 2 pc
Anwendungsbereich Komm. Kühl-/Tiefkühlgeräte
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Digitale Ausgänge (DO) [Stk] 1 pc
Digitale Eingänge (DI) [Stk] 1 pc
Display colour Blue
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
7(a)
In scope of WEEE Yes
Menge je Verpackungseinheit 54 pc
PFAS content [Yes/No] No
Produktgruppe Temperature controllers
Produktname Display
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Reglertyp Gewerbekälte
SCIP-Dossier Nr. b3e6142d-9418-4c9b-88c3-08b6cc17bfa0
SCIP-Dossier Produktname RDI 107A
Spannungsversorgung [V] DC 12 V
Typ RDI 107A
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Zulassung CE
CQC
EAC
ENEC
LLC CDC TYSK
NSF
cURus

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality