Elektronischer Kälteregler, ERC 111A

080G3235

Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 1, Versorgungsspannung [V] [AC]: 100 - 240, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 54

Zu diesem Produkt gibt es Alternativartikel. Danfoss empfiehlt Ihnen sich diese genau anzusehen.
Alternativartikel

Produktdetails

Bruttogewicht 0.096 Kilogram
Gewicht netto 0.089 Kilogram
Volume 0.383 Liter
EAN 5702428471275

 

Analoge Eingänge (AI) [Stk] 2 pc
Anwendungsbereich Komm. Kühl-/Tiefkühlgeräte
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digitale Ausgänge (DO) [Stk] 1 pc
Digitale Eingänge (DI) [Stk] 1 pc
Display colour Red
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
7(a)
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Menge je Verpackungseinheit 54 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Produktgruppe Temperature controllers
Produktname Elektronischer Kälteregler
Produktzubehör Electron. control accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Reglertyp Gewerbekälte
SCIP-Dossier Nr. 372ef40b-b6d8-45ed-969a-59127a6c2045
SCIP-Dossier Produktname ERC111A
Typ ERC 111A
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 100 V
wartbar Nein
Zulassung CE
CQC
EAC
ENEC
LLC CDC TYSK
NSF
cURus

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality