Stufenventilantrieb, EKE 1P

080G0325

Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 2, Analoge Eingänge (AI) [Stk]: 4, Halterung Druckfühler: 0,5–4,5 V DC, ratiometrisch, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz

Produktdetails

Bruttogewicht 0.296 Kilogram
Gewicht netto 0.134 Kilogram
Volume 1.906 Liter
EAN 5702428673730

 

Analoge Eingänge (AI) [Stk] 4 pc
Anzahl der Druckfühler 1
Befestigungsmethode DIN Schiene
China RoHS compliance Out of scope
Digitale Ausgänge (DO) [Stk] 1 pc
Digitale Eingänge (DI) [Stk] 2 pc
Display - option MMIGRS2
Display an der Vorderseite Nein
Eingesetzt für Produkt CCM
CCMT
CTR
ETS
KVS
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Gateway-Option MMIMYK
Halterung Druckfühler 0,5–4,5 V DC, ratiometrisch
Hinweis Schutzart Gehäuse IP40
Kommunik. Modbus RS485 RTU
RJ11 (CAN) to User Interface
Menge je Verpackungseinheit 16 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Product Name Description Stufenventilantrieb
Produkteigenschaften Alarmmanagement
Leistungssignal vom Masterregler
Abtausequenz
Ext. Sollwert, Temp.-/SH-Regelung
Begrenzungsfunktionen
Handbetätigung
Preset OD
Umkehrsystem mit 1 EXV
Servicefunktion
Start
Überhitzungssollwert
Ventilregler: Sollwert OD
Produktgruppe Electronic valve control
Produktzubehör Electron. control accessories
Programmiertools KoolProg
Spannungsversorgung [V] DC 24 V
Sprache Chinesisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Italienisch
Portugiesisch
Russisch
Spanisch
Supply voltage [V] DC 24 V
Temp. Fühler-Service Pt 1000
Temperaturfühler Anzahl 2
Typ EKE 1P
Typ Analogeingänge Spannung
UK RoHS compliance Out of scope
USV [V] DC [max.] 24 V
USV [V] DC [min.] 18 V
Ventil Ausgang Typ CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 0
CCMT 1
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 3L
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 5L
CCMT 8
CCMT8L
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12.5
ETS 12C
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 25B
ETS 25C
ETS 400
ETS 50
ETS 50C
ETS 6
KVS 15
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V
wartbar Nein
Weitere Informationen Shared power supply
Signal share via hardwire
Zulassung C-TICK
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality