Verbundregler, AK-PC 572

080G0320

Funktion: CO2-Verbund, Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 8, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Kommunik.: MODBUS, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 12

Produktdetails

Bruttogewicht 0.662 Kilogram
Gewicht netto 0.629 Kilogram
Volume 2.837 Liter
EAN 5702428587259

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Analoge Ausgänge (AO) [Stk] 3 pc
Analoge Eingänge (AI) [Stk] 8 pc
Anwendungsbereich Leistungsregler
Anz. Batterien 1
Anzahl der Verdichter max. 5 pc
Ausrüstung Inkl. Anschlüsse
Battery type or Name Lithium coin cell
Befestigungsmethode DIN Schiene
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digitale Ausgänge (DO) [Stk] 8 pc
Digitale Eingänge (DI) [Stk] 8 pc
Display - option Auf Vorderseite Option: MMIGRS2
Display an der Vorderseite Ja
EU RoHS compliance Out of scope
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Funktion CO2-Verbund
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Kommunik. MODBUS
Leistungsaufnahme [W] 10 W
Leistungsregelungsbetrieb PI
Leistungsregler Eingang Druck/Temperatur
Leistungsregler Lüfter Speed
Lüfterregelungsmodus PI
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Produkteigenschaften CO2-konform
Verdichtersicherheit
Heißgastemp.-Sicherheit
Lüftersicherheit
Verflüssigungsdruck schwimmend
Wärmerückgewinnungsfunktion.
Hochdrucksicherheit
LCD eingebautes Display
Spitzenlastabwurf
Niederdrucksicherheit
Nachtoptimierung
P0 Optimierung
Sammlerdruckregelung
Saugstutzentemp. Sicherheit
Produktgruppe Compressor/condenser control
Produktname Verbundregler
Produktzubehör Electron. control accessories
Spannungsversorgung [V] DC 24 V
Sprache Kroatisch
Tschechisch
Dänisch
Niederländisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Ungarisch
Italienisch
Polnisch
Portugiesisch
Rumänisch
Russisch
Serbisch
Spanisch
Türkisch
Supply voltage [V] DC 24 V
Typ AK-PC 572
Typenbezeichnung AK-PC 572
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Verdichterleistungsmodus Schritt/Drehzahl/PWM
Verflüssigerregelungstyp Druck/Temperatur
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V
wartbar Nein
Weitere Informationen Relais 5,6 Halbleiter-Typ
Zulassung CE
CMIM
EAC
cURus

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality