Program. Regler, 15 Relais, MCX152V

080G0313

Funktion: Programmierbarer Regler, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Kommunik.: CANBUS; RS485; MODBUS, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 8

Produktdetails

Bruttogewicht 956 Gram
Gewicht netto 760 Gram
Volume 4.949 Liter
EAN 5702428493024

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Analoge Ausgänge (AO) [Stk] 6 pc
Analoge Eingänge (AI) [Stk] 14 pc
Anschlusskit Bestell-Nr. 080G0308
Anschlusskit inkl. Ja
Anz.Batterien 1
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
Befestigungsmethode DIN Schiene
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Digitale Ausgänge (DO) [Stk] 15 pc
Digitale Eingänge (DI) [Stk] 18 pc
Division 25
Echtzeituhr Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktion Programmierbarer Regler
In scope of WEEE Yes
Kommunik. CANBUS
MODBUS
RS485
Leistungsaufnahme [W] 27 W
Menge je Verpackungseinheit 8 pc
PFAS content [Yes/No] No
Produktgruppe Programmable controllers
Produktname Program. Regler, 15 Relais
Produktzubehör Electron. control accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP40
Summer Nein
Typ MCX152V
Typenbezeichnung MCX152V
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V
wartbar Nein
Weitere Informationen Backup-Batterie Eingang
Zulassung CE
GOST R

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality