Program. Regler, 8 Relais, MCX08M2

080G0303

Funktion: Programmierbarer Regler, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Kommunik.: CANBUS; RS485; MODBUS, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 24

Produktdetails

Bruttogewicht 0.409 Kilogram
Gewicht netto 0.4 Kilogram
Volume 1.638 Liter
EAN 5702428903752

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Analoge Ausgänge (AO) [Stk] 4 pc
Analoge Eingänge (AI) [Stk] 8 pc
Anschlusskit Bestell-Nr. 080G0180
Anschlusskit inkl. Nein
Anz.Batterien 1
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
Befestigungsmethode DIN Schiene
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries Yes
Digitale Ausgänge (DO) [Stk] 8 pc
Digitale Eingänge (DI) [Stk] 8 pc
Division 25
Echtzeituhr Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Funktion Programmierbarer Regler
Identisches Produkt 080G0293
In scope of WEEE Yes
Kommunik. CANBUS
MODBUS
RS485
Leistungsaufnahme [W] 10 W
Menge je Verpackungseinheit 24 pc
PFAS content [Yes/No] No
Produktgruppe Programmable controllers
Produktname Program. Regler, 8 Relais
Produktzubehör Electron. control accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP40
Spannungsversorgung [V] DC 24 V
Summer Ja
Supply voltage [V] DC 24 V
Typ MCX08M2
Typenbezeichnung MCX08M2
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V
wartbar Nein
Zulassung CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality