MMITSS

080G0301

Funktion: Programmierbarer Regler, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Kommunik.: RS485; ETHER; MODBUS, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 1

Produktdetails

Bruttogewicht 1.264 Kilogram
Gewicht netto 1.263 Kilogram
Volume 5.469 Liter
EAN 5702428477628

 

Anschlusskit inkl. Nein
Befestigungsmethode Schalttafeleinbau
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Displaytyp LCD
Echtzeituhr Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Funktion Programmierbarer Regler
In scope of WEEE Yes
Kommunik. ETHER
MODBUS
RS485
Leistungsaufnahme [W] 3.7 W
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktgruppe Programmable controllers
Produktname Touch screen
Produktzubehör Electron. control accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP54
Typ MMITSS
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V
wartbar Nein
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality