Bedientableau, MMIGRS2

080G0297

Funktion: Programmierbarer Regler, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Kommunik.: CANBUS, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 27

Produktdetails

Bruttogewicht 0.243 Kilogram
Gewicht netto 0.242 Kilogram
Volume 1.422 Liter
EAN 5702428848978

 

Anschlusskit inkl. Ja
Befestigungsmethode Schalttafeleinbau
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Displaytyp LCD
Division 25
Echtzeituhr Nein
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Funktion Programmierbarer Regler
Identisches Produkt 080G0294
In scope of WEEE Yes
Kommunik. CANBUS
Leistungsaufnahme [W] 1.5 W
Menge je Verpackungseinheit 27 pc
PFAS content [Yes/No] No
Produktgruppe Programmable controllers
Produktname Bedientableau
Produktzubehör Electron. control accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP65
Spannungsversorgung [V] DC 12 V
Summer Ja
Supply voltage [V] DC 12 V
Typ MMIGRS2
Typenbezeichnung MMIGRS2
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V
wartbar Nein
Zulassung CE
CMIM
GOST R
UL

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality