Verbundregler, AK-PC 551

080G0282

Funktion: 2 Sauger und gemeinsamer Verflüssiger, Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 8, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110 - 230, Kommunik.: MODBUS, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 12

Produktdetails

Bruttogewicht 1.088 Kilogram
Gewicht netto 0.861 Kilogram
Volume 11.809 Liter
EAN 5702428843058

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Analoge Ausgänge (AO) [Stk] 2 pc
Analoge Eingänge (AI) [Stk] 8 pc
Anwendungsbereich Leistungsregler
Anz.Batterien 1
Anzahl der Verdichter max. 8 pc
Ausrüstung Inkl. Konnektoren und Display
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
Befestigungsmethode DIN Schiene
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Digitale Ausgänge (DO) [Stk] 8 pc
Digitale Eingänge (DI) [Stk] 8 pc
Display - option Inkl. ext. Display MMIGRS2
Display an der Vorderseite Nein
Division 25
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion 2 Sauger und gemeinsamer Verflüssiger
Kommunik. MODBUS
Leistungsaufnahme [W] 10 W
Leistungsregelungsbetrieb PI
Leistungsregler Eingang Druck/Temperatur
Leistungsregler Lüfter Schritt/Drehzahl
Lüfterregelungsmodus PI
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Produkteigenschaften Summer
Verdichtersicherheit
Heißgastemp.-Sicherheit
Lüftersicherheit
Verflüssigungsdruck schwimmend
Wärmerückgewinnungsfunktion.
Hochdrucksicherheit
Spitzenlastabwurf
Niederdrucksicherheit
Nachtoptimierung
P0 Optimierung
Echtzeituhr
Saugstutzentemp. Sicherheit
Produktgruppe Compressor/condenser control
Produktname Verbundregler
Produktzubehör Electron. control accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Sprache Kroatisch
Tschechisch
Dänisch
Niederländisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Ungarisch
Italienisch
Polnisch
Portugiesisch
Rumänisch
Russisch
Serbisch
Spanisch
Türkisch
Typ AK-PC 551
Typenbezeichnung AK-PC 551
UL evaluated Yes
Verdichterleistungsmodus Schritt/Drehzahl/PWM
Verflüssigerregelungstyp Druck/Temperatur
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 230 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 110 V
wartbar Nein
Weitere Informationen Relais 5,6 Halbleiter-Typ

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality