Verbundregler, AK-PC 551

080G0281

Funktion: 2 Sauger und gemeinsamer Verflüssiger, Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 8, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110 - 230, Kommunik.: MODBUS, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 12

Produktdetails

Bruttogewicht 662 Gram
Gewicht netto 510 Gram
Volume 2.799 Liter
EAN 5702428843041

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Analoge Ausgänge (AO) [Stk] 2 pc
Analoge Eingänge (AI) [Stk] 8 pc
Anwendungsbereich Leistungsregler
Anz.Batterien 1
Anzahl der Verdichter max. 8 pc
Ausrüstung Inkl. Anschlüsse
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
Befestigungsmethode DIN Schiene
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Digitale Ausgänge (DO) [Stk] 8 pc
Digitale Eingänge (DI) [Stk] 8 pc
Display - option Auf Vorderseite Option: MMIGRS2
Display an der Vorderseite Ja
Division 25
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion 2 Sauger und gemeinsamer Verflüssiger
Kommunik. MODBUS
Leistungsaufnahme [W] 10 W
Leistungsregelungsbetrieb PI
Leistungsregler Eingang Druck/Temperatur
Leistungsregler Lüfter Schritt/Drehzahl
Lüfterregelungsmodus PI
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Produkteigenschaften Summer
Verdichtersicherheit
Heißgastemp.-Sicherheit
Lüftersicherheit
Verflüssigungsdruck schwimmend
Wärmerückgewinnungsfunktion.
Hochdrucksicherheit
LCD eingebautes Display
Spitzenlastabwurf
Niederdrucksicherheit
Nachtoptimierung
P0 Optimierung
Echtzeituhr
Saugstutzentemp. Sicherheit
Produktgruppe Compressor/condenser control
Produktname Verbundregler
Produktzubehör Electron. control accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Sprache Kroatisch
Tschechisch
Dänisch
Niederländisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Ungarisch
Italienisch
Polnisch
Portugiesisch
Rumänisch
Russisch
Serbisch
Spanisch
Türkisch
Typ AK-PC 551
Typenbezeichnung AK-PC 551
UL evaluated Yes
Verdichterleistungsmodus Schritt/Drehzahl/PWM
Verflüssigerregelungstyp Druck/Temperatur
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 230 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 110 V
wartbar Nein
Weitere Informationen Relais 5,6 Halbleiter-Typ

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality