Program. Regler, 6 Relais, MCX061V

080G0250

Funktion: Programmierbarer Regler, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110 - 230, Kommunik.: CANBUS; RS485; MODBUS, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 12

Product details

Bruttogewicht 0.556 Kilogram
Gewicht netto 0.38 Kilogram
Volume 2.867 Liter
EAN 5702428414388

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Analoge Ausgänge (AO) [Stk] 3 pc
Analoge Eingänge (AI) [Stk] 7 pc
Anschlusskit Bestell-Nr. 080G0268
Anschlusskit inkl. Ja
Anz.Batterien 1
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
Befestigungsmethode DIN Schiene
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries Yes
Digitale Ausgänge (DO) [Stk] 6 pc
Digitale Eingänge (DI) [Stk] 8 pc
Displaytyp LCD
Division 25
Echtzeituhr Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktion Programmierbarer Regler
Identisches Produkt 080G0257
In scope of WEEE Yes
Kommunik. CANBUS
MODBUS
RS485
Leistungsaufnahme [W] 27 W
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
PFAS content [Yes/No] No
Produktgruppe Programmable controllers
Produktname Program. Regler, 6 Relais
Produktzubehör Electron. control accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP40
Summer Nein
Typ MCX061V
Typenbezeichnung MCX061V
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 230 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 110 V
wartbar Nein
Weitere Informationen Backup-Batterie Eingang
Zulassung CE
GOST R
UL

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality