Program. Regler, 6 Relais, MCX06D

080G0169

Funktion: Programmierbarer Regler, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Kommunik.: CANBUS; RS485; MODBUS, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 32

Produktdetails

Bruttogewicht 0.22 Kilogram
Gewicht netto 0.18 Kilogram
Volume 1.25 Liter
EAN 5702423284801

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Analoge Ausgänge (AO) [Stk] 3 pc
Analoge Eingänge (AI) [Stk] 4 pc
Anschlusskit Bestell-Nr. 080G0179
Anschlusskit inkl. Nein
Anz.Batterien 1
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
Befestigungsmethode DIN Schiene
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries Yes
Digitale Ausgänge (DO) [Stk] 6 pc
Digitale Eingänge (DI) [Stk] 8 pc
Division 25
Echtzeituhr Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Funktion Programmierbarer Regler
Identisches Produkt 080G0115
In scope of WEEE Yes
Kommunik. CANBUS
MODBUS
RS485
Leistungsaufnahme [W] 6 W
Menge je Verpackungseinheit 32 pc
PFAS content [Yes/No] No
Produktgruppe Programmable controllers
Produktname Program. Regler, 6 Relais
Produktzubehör Electron. control accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP40
Spannungsversorgung [V] DC 24 V
Summer Ja
Supply voltage [V] DC 24 V
Typ MCX06D
Typenbezeichnung MCX06D
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V
wartbar Nein
Zulassung CE
CMIM
EAC
GOST R
UL

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality