Program. Regler, 6 Relais, CSTFR1

080G0156

Funktion: Programmierbarer Regler, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110 - 230, Kommunik.: CANBUS; RS485; MODBUS, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 24

Produktdetails

Bruttogewicht 0.352 Kilogram
Gewicht netto 0.246 Kilogram
Volume 2.326 Liter
EAN 5702423284931

 

Analoge Ausgänge (AO) [Stk] 6 pc
Analoge Eingänge (AI) [Stk] 16 pc
Anschlusskit Bestell-Nr. 080G0185
Anschlusskit inkl. Nein
Befestigungsmethode DIN Schiene
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Digitale Ausgänge (DO) [Stk] 20 pc
Digitale Eingänge (DI) [Stk] 22 pc
Division 25
Echtzeituhr Nein
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Funktion Programmierbarer Regler
Kommunik. CANBUS
MODBUS
RS485
Leistungsaufnahme [W] 6 W
Menge je Verpackungseinheit 24 pc
PFAS content [Yes/No] No
Produktgruppe Programmable controllers
Produktname Program. Regler, 6 Relais
Produktzubehör Electron. control accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP40
Summer Ja
Typ CSTFR1
Typenbezeichnung CSTFR14000070
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 230 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 110 V
wartbar Nein
Zulassung CE
GOST R

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality