Programmierschlüssel, MMIMYK

080G0073

Funktion: Programmierbarer Regler, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Kommunik.: TTL; CANBUS; RS485; MODBUS, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 26

Produktdetails

Bruttogewicht 0.246 Kilogram
Gewicht netto 0.181 Kilogram
Volume 1.109 Liter
EAN 5702428170680

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Anschlusskit Bestell-Nr. 080G0176
Anschlusskit inkl. Ja
Anz.Batterien 1
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
Befestigungsmethode DIN Schiene
Tragbar
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Displaytyp OLED
Division 25
Echtzeituhr Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Funktion Programmierbarer Regler
Identisches Produkt 080G0154
In scope of WEEE Yes
Kommunik. CANBUS
MODBUS
RS485
TTL
Leistungsaufnahme [W] 2.5 W
Menge je Verpackungseinheit 26 pc
PFAS content [Yes/No] No
Produktgruppe Programmable controllers
Produktname Programmierschlüssel
Produktzubehör Electron. control accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP20
Spannungsversorgung [V] DC 12 V
Summer Ja
Supply voltage [V] DC 12 V
Typ MMIMYK
Typenbezeichnung MMIMYK4501260
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V
wartbar Nein
Weitere Informationen Speicherkarte, Datenlogger
Zulassung CE
GOST R

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality