Program. Regler, 6 Relais, MCX06C

080G0066

Funktion: Programmierbarer Regler, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Kommunik.: CANBUS; RS485; MODBUS, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 24

Інформація про продукт

Bruttovægt 214 Gram
Nettovægt 136 Gram
Volume 1.114 Liter
EAN nr. 5702423281763

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
CE evaluated Yes
Contain batteries Так
Division 25
Driftsklar Nej
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause Ні
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Funktion Programmérbar regulator
In scope of WEEE Так
PFAS content [Yes/No] No
Supply voltage [V] DC 24 В
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Electron. control accessories
Аналогові виходи (AO) [шт.] 2 шт.
Аналогові входи (AI) [шт.] 4 шт.
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Годинник реального часу Так
Група продукції Programmable controllers
Додаткова інформація RS 485 без оптичної ізоляції
Дозволи CE
GOST R
UL
З комплектом конектора Ні
Зумер Так
К-ть елементів живлення 1
Клас захисту корпусу IP IP65
Кількість на формат упаковки 24 шт.
Назва продукту Програм. контролер, 6реле
Напруга живлення [В] DC 24 В
Позначення типу MCX06C4500020
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Споживана потужність [Вт] 6 Вт
Спосіб монтажу Монтаж на панель
Тип MCX06C
Тип акамулятора чи назва Lithium coin cell (CR1620)
Тип дисплея LED
Тип зв'язку CANBUS
MODBUS
RS485
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Цифрові виходи (DO) [шт.] 6 шт.
Цифрові входи (DI) [шт.] 6 шт.
Частота [Гц] 50/60 Гц
Ідентичний продукт 080G0107
№ коду комплекту конектора 080G0175

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality