Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL140TM-1, Plattenanzahl: 90, 25 bar

079U6159

Werkstoff zum Hartlöten: Kupfer

Produktdetails

Bruttogewicht 76 Kg
Gewicht netto 56.548 Kg
Volume 254.4 Liter
EAN 5702425169625

 

Anschlusslänge Seite 1 [mm] 30 mm
Anschlusslänge Seite 2 [mm] 30 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.] 25 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.] 25 bar
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 30 mm
Connection length 2 [mm] 30 mm
Connection size 1 2 1/2
Connection size 2 2 1/2
Connection type 1 R
Connection type 2 R
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluid-Gruppe 1
Gesamtbreite [mm] 241 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm] 611 mm
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm] 150 mm
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kanalanzahl 1
Kategorie III
Material Description (Short Te SL140TM-1-90_2_25_S1_4B2,5
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Plate material no. 1.4404
Plattenanzahl 90
Plattenkonstruktion TM
Product Name Description Gelöteter Plattenwärmeübertrager
Produktgruppe Heat exchangers
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss ISO 7
Temperaturbereich [°C] [max.] 225 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -196 °C
Typ SL140TM-1
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Verpackungseinheit Einzelpack
Vertical center porthole 1[mm] 520 mm
Vertical center porthole 2[mm] 520 mm
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm] 520 mm
Volume per channel 1 [l] 0.32 L
Volume per channel 2 [l] 0.32 L
Werkstoff Platte 1.4404
Werkstoff zum Hartlöten Kupfer
Zulassung PED

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality