Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL140TL-1, Plattenanzahl: 50

079U6134

25 bar, Werkstoff zum Hartlöten: Kupfer

Produktdetails

Bruttogewicht 54 Kilogram
Gewicht netto 34.307 Kilogram
Volume 254.4 Liter
EAN 5702425168604

 

Anschlusslänge Seite 1 [mm] 30 mm
Anschlusslänge Seite 2 [mm] 30 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.] 25 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.] 25 bar
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 30 mm
Connection length 2 [mm] 30 mm
Connection size 1 2 1/2
Connection size 2 2 1/2
Connection type 1 R
Connection type 2 R
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluid-Gruppe 1
Gesamtbreite [mm] 241 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm] 611 mm
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm] 150 mm
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kanalanzahl 1
Kategorie III
Material Description (Short Te SL140TL-1-50_2_25_S1_4B2,5
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Plate material no. 1.4404
Plattenanzahl 50
Plattenkonstruktion TL
Produktgruppe Heat exchangers
Produktname Gelöteter Plattenwärmeübertrager
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss ISO 7
Temperaturbereich [°C] [max.] 225 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -196 °C
Typ SL140TL-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Verpackungseinheit Einzelpack
Vertical center porthole 1[mm] 520 mm
Vertical center porthole 2[mm] 520 mm
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm] 520 mm
Volume per channel 1 [l] 0.32 L
Volume per channel 2 [l] 0.32 L
Werkstoff Platte 1.4404
Werkstoff zum Hartlöten Kupfer
Zulassung PED

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality