Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL70TK-1, Plattenanzahl: 60

079U4607

40 bar, Werkstoff zum Hartlöten: Kupfer

Produktdetails

Bruttogewicht 17.437 Kilogram
Gewicht netto 16.635 Kilogram
Volume 26.194 Liter
EAN 5702425222474

 

Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.] 40 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.] 40 bar
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 27 mm
Connection length 2 [mm] 27 mm
Connection size 1 1
Connection size 2 1
Connection type 1 R
Connection type 2 R
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluid-Gruppe 1
Gesamtbreite [mm] 120 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm] 501 mm
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm] 65 mm
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kanalanzahl 1
Kategorie III
Material Description (Short Te SL70TK-1-60_2_40_S1_4B1
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Plate material no. 1.4404
Plattenanzahl 60
Plattenkonstruktion TK
Produktgruppe Heat exchangers
Produktname Gelöteter Plattenwärmeübertrager
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss ISO 7
Temperaturbereich [°C] [max.] 225 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -196 °C
Typ SL70TK-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Verpackungseinheit Einzelpack
Vertical center porthole 1[mm] 446 mm
Vertical center porthole 2[mm] 446 mm
Volume per channel 1 [l] 0.13 L
Volume per channel 2 [l] 0.13 L
Werkstoff zum Hartlöten Kupfer
Zulassung PED

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality