Gelöteter Plattenwärmeübertrager, Plattenanzahl: 200

079U3849

25 bar, Werkstoff zum Hartlöten: Kupfer

Produktdetails

Bruttogewicht 272 Kilogram
Gewicht netto 211.651 Kilogram
Volume 1056 Liter
EAN 5702425165610

 

Anschlusslänge Seite 1 [mm] 0 mm
Anschlusslänge Seite 2 [mm] 0 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.] 25 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.] 25 bar
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 0 mm
Connection length 2 [mm] 0 mm
Connection size 1 DN80
Connection size 2 DN80
Connection type 1 FLANGE
Connection type 2 FLANGE
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluid-Gruppe 1
Gesamtbreite [mm] 424 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm] 933 mm
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm] 205 mm
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kanalanzahl 1
Kategorie IV
Material Description (Short Te SL222TL-1-200_2_25_S1_4F80
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Plate material no. 1.4404
Plattenanzahl 200
Plattenkonstruktion TL
Produktgruppe Heat exchangers
Produktname Gelöteter Plattenwärmeübertrager
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Temperaturbereich [°C] [max.] 225 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -196 °C
Typ SL222TL-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Verpackungseinheit Einzelpack
Vertical center porthole 1[mm] 623 mm
Vertical center porthole 2[mm] 623 mm
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm] 623 mm
Volume per channel 1 [l] 0.557 L
Volume per channel 2 [l] 0.557 L
Werkstoff Platte 1.4404
Werkstoff zum Hartlöten Kupfer
Zulassung PED

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality