Gelöteter Plattenwärmeübertrager, Plattenanzahl: 110

079U3840

25 bar, Lotmaterial: Kupfer

Produktdetails

Bruttogewicht 164 Kilogram
Gewicht netto 136.591 Kilogram
Volume 566.4 Liter
EAN 5702425165528

 

Abstand der Anschlüsse 1[mm] 623 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm] 623 mm
Anschlusslänge 1 [mm] 0 mm
Anschlusslänge 2 [mm] 0 mm
Anschlusslänge Seite 1 [mm] 0 mm
Anschlusslänge Seite 2 [mm] 0 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.] 25 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.] 25 bar
China RoHS compliance Yes
Connection size 1 DN80
Connection size 2 DN80
Connection type 1 FLANGE
Connection type 2 FLANGE
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluid-Gruppe 1
Gesamtbreite [mm] 424 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm] 933 mm
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm] 205 mm
In scope of WEEE No
Kanalanzahl 1
Kategorie IV
Lotmaterial Kupfer
Material Description (Short Te SL222TL-1-110_2_25_S1_4F80
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Plate material no. 1.4404
Plattenanzahl 110
Plattenkonstruktion TL
Produktgruppe Heat exchangers
Produktname Gelöteter Plattenwärmeübertrager
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Temperaturbereich [°C] [max.] 225 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -196 °C
Typ SL222TL-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Verpackungseinheit Einzelpack
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm] 623 mm
Volume per channel 1 [l] 0.557 L
Volume per channel 2 [l] 0.557 L
Werkstoff Platte 1.4404
Zulassung PED

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality