Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL70TL-1, Plattenanzahl: 1

079L0655

4 bar, Lotmaterial: Kupfer

Produktdetails

Bruttogewicht 5.728 Kilogram
Gewicht netto 5.2 Kilogram
Volume 11.192 Liter
EAN 5702425214479

 

Abstand der Anschlüsse 1[mm] 446 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm] 446 mm
Anschlusslänge 1 [mm] 27 mm
Anschlusslänge 2 [mm] 27 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.] 40 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.] 40 bar
China RoHS compliance Yes
Connection size 1 1 1/2
Connection size 2 1 1/2
Connection type 1 R
Connection type 2 R
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluid-Gruppe 1
Gesamtbreite [mm] 120 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm] 501 mm
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm] 65 mm
In scope of WEEE No
Kanalanzahl 1
Kategorie III
Lotmaterial Kupfer
Material Description (Short Te SL70TL-1-10_2_40_S1_4B1,5_nsb
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Plate material no. 1.4404
Plattenanzahl 10
Plattenkonstruktion TL
Produktgruppe Heat exchangers
Produktname Gelöteter Plattenwärmeübertrager
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss ISO 7
Temperaturbereich [°C] [max.] 225 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -196 °C
Typ SL70TL-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Verpackungseinheit Einzelpack
Volume per channel 1 [l] 0.104 L
Volume per channel 2 [l] 0.104 L
Zulassung PED

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality