Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL70TL-1, Plattenanzahl: 30

079L0424

40 bar, Lotmaterial: Kupfer

Produktdetails

Bruttogewicht 9.959 Kilogram
Gewicht netto 8.972 Kilogram
Volume 21.504 Liter
EAN 5702425212161

 

Abstand der Anschlüsse 1[mm] 446 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm] 446 mm
Anschlusslänge 1 [mm] 27 mm
Anschlusslänge 2 [mm] 27 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.] 40 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.] 40 bar
China RoHS compliance Yes
Connection size 1 1
Connection size 2 1
Connection type 1 R
Connection type 2 R
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluid-Gruppe 1
Gesamtbreite [mm] 120 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm] 501 mm
Herstellername Danfoss
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm] 65 mm
In scope of WEEE No
Kanalanzahl 1
Kategorie III
Lotmaterial Kupfer
Material Description (Short Te SL70TL-1-30_2_40_S1_4B1_nsb
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Plate material no. 1.4404
Plattenanzahl 30
Plattenkonstruktion TL
Produktgruppe Heat exchangers
Produktname Gelöteter Plattenwärmeübertrager
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss ISO 7
Temperaturbereich [°C] [max.] 225 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -196 °C
Typ SL70TL-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verpackungseinheit Einzelpack
Volume per channel 1 [l] 0.104 L
Volume per channel 2 [l] 0.104 L
Zulassung PED

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality