Druckmessumformer, DST P40M, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

078G5027

Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/2, Spezifik. Schlüssel: DST P40M-1811-A1GB08-1

Produktdetails

Bruttogewicht 0.139 Kilogram
Gewicht netto 0.138 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN 5715162279991

 

+ Anschluss Anschluss 1
- Allgemein Anschluss 2
Ausgangssignal [mA] [max.] 20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.] 4 mA
Austritt Sign. Current
Bemerkungen zum Druckanschluss A
Berstdruck [bar] 12 bar
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschluss HEX 27 mm
Druckanschluss Standard ISO 1179-2
Druckanschlussgröße 1/2
Druckanschlusstyp G
Druckbereich [bar] [max.] 6 bar
Druckbereich [bar] [min.] 0 bar
Druckbereich [psi] [max.] 87 psi
Druckbereich [psi] [min.] 0 psi
Druckreferenz Gauge (relative)
Elektr. Anschluss Standard EN 175301-803-A
Elektr. Anschlussgröße Pg 9
Elektrischer Anschluss Angular connector
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) Außen
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hinweis für Zulassungen Marine approval: Yes
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] 80 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] 0 °C
Max. Überlastdruck [bar] 12 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 85 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -15 °C
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Produktgruppe Sensors
Produktname Druckmessumformer
Pulsationsdämpfer No
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP65
SCIP-Dossier Nr. 6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
SCIP-Dossier Produktname Sensor DST P40I + M
Spezifik. Schlüssel DST P40M-1811-A1GB08-1
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Typ DST P40M
UL evaluated Yes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -25 °C
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zulassung C UL US UL Recognized
CE
DNV∙GL
KR
NKK
Zulassungsstandard E10,IACS 7

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality