Перетворювач сигналу тиску, DST P40M, 0.00 бар - 25.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 362.50 фунт на дюйм²

078G5024

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: DST P40M-2411-A1GB04-1

Product details

Вага брутто 0.122 Kilogram
Bага нетто 0.108 Kilogram
Об'єм 0.253 Liter
EAN 5715162269282

 

+ supply Pin 1
- загальний Контакт2
Ambient temperature range [°C] [max] 85 °C
Ambient temperature range [°C] [min] -25 °C
Approval comments Marine approval: Yes
Approval standard E10,IACS 7
Burst pressure [bar] 50 bar
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compensated temp. range [°C] [max] 80 °C
Compensated temp. range [°C] [min] 0 °C
Contain batteries No
Electrical connection size Pg 9
Electrical connection standard EN 175301-803-A
Enclosure rating IP IP65
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Output signal [mA] [max] 20 mA
Output signal [mA] [min] 4 mA
Overload pressure max. [bar] 50 bar
Pressure connection HEX [mm] 27 mm
Pressure connection standard ISO 1179-2
Pressure connection type G
Pressure range [bar] [min] 0 bar
Pressure reference Gauge (relative)
Product group Sensors
Product Name Description Pressure transmitter
Pulse-snubber No
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
SCIP dossier product name Sensor DST P40I + M
Specification key DST P40M-2411-A1GB04-1
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Type DST P40M
UL evaluated Yes
Дозволи C UL US UL Recognized
CE
DNV∙GL
KR
NKK
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 85 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -15 °C
Діапазон тиску [бар] [макс.] 25 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 362.5 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 0 фунт на дюйм²
Електричне підключення Кутовий з'єднувач
Електричне підключення, штекер/штепсель Зовнішн.
Кількість на формат упаковки 20 шт.
Примітки щодо підключення тиску A
Розмір підключення тиску 1/4
Сигнал виходу Current
Тиск Штекер/Штекер Зовнішн.
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality