Druckmessumformer, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 36250.00 psi
078G1007
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 14 x 1.5, Spezifik. Schlüssel: P92S-0250-BAR-R-11-01-01
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 14 x 1.5, Spezifik. Schlüssel: P92S-0250-BAR-R-11-01-01
Bruttogewicht | 0.06 Kg |
Gewicht netto | 0.052 Kg |
Volume | 0.109 Liter |
EAN | 5702428558662 |
Bruttogewicht | 0.06 Kg |
Gewicht netto | 0.052 Kg |
Volume | 0.109 Liter |
EAN | 5702428558662 |
+ Anschluss | Anschluss 1 |
- Allgemein | Anschluss 3 |
Ansprechzeit max. [ms] | 1 ms |
Ausgangssignal [mA] [max.] | 20 mA |
Ausgangssignal [mA] [min.] | 4 mA |
Austritt Sign. | Current |
Berstdruck [bar] | 2500 bar |
Berstdruck [psig] | 36250 psig |
China RoHS compliance | Out of scope |
Druckanschluss Standard | DIN 3852-E |
Druckanschlussgröße | 14 x 1.5 |
Druckanschlusstyp | M |
Druckbereich [bar] [max.] | 250 bar |
Druckbereich [bar] [min.] | 0 bar |
Druckbereich [psi] [max.] | 36250 psi |
Druckbereich [psi] [min.] | 0 psi |
Druckreferenz | Gauge (relative) |
Elektr. Anschluss Standard | IEC 61076-2-101 |
Elektr. Anschlussgröße | 5 pin |
Elektrischer Anschluss | M12 x 1 |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | Außen |
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen | PBT |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Genauigkeit TEB [-25 - 80 °C] ±FS | 1.5 % |
Genauigkeit TEB [-40 - 80 °C] ±FS | 2.5 % |
Genauigkeit TEB [0 - 80 °C] ±FS | 1 % |
Hochfahrdauer [ms] | 40 ms |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Max. Überlastdruck [bar] | 500 bar |
Max. Überlastdruck [psig] | 7250 psig |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 125 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 185 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -104 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 45 pc |
Product Name Description | Druckmessumformer |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdämpfer | Yes |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Schutzart | IP67 |
Spannungsversorgung [V] DC [Max] | 32 V |
Spannungsversorgung [V] DC [Min] | 9 V |
Spezifik. Schlüssel | P92S-0250-BAR-R-11-01-01 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Typ | DST P92S |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
+ Anschluss | Anschluss 1 |
- Allgemein | Anschluss 3 |
Ansprechzeit max. [ms] | 1 ms |
Ausgangssignal [mA] [max.] | 20 mA |
Ausgangssignal [mA] [min.] | 4 mA |
Austritt Sign. | Current |
Berstdruck [bar] | 2500 bar |
Berstdruck [psig] | 36250 psig |
China RoHS compliance | Out of scope |
Druckanschluss Standard | DIN 3852-E |
Druckanschlussgröße | 14 x 1.5 |
Druckanschlusstyp | M |
Druckbereich [bar] [max.] | 250 bar |
Druckbereich [bar] [min.] | 0 bar |
Druckbereich [psi] [max.] | 36250 psi |
Druckbereich [psi] [min.] | 0 psi |
Druckreferenz | Gauge (relative) |
Elektr. Anschluss Standard | IEC 61076-2-101 |
Elektr. Anschlussgröße | 5 pin |
Elektrischer Anschluss | M12 x 1 |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | Außen |
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen | PBT |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Genauigkeit TEB [-25 - 80 °C] ±FS | 1.5 % |
Genauigkeit TEB [-40 - 80 °C] ±FS | 2.5 % |
Genauigkeit TEB [0 - 80 °C] ±FS | 1 % |
Hochfahrdauer [ms] | 40 ms |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Max. Überlastdruck [bar] | 500 bar |
Max. Überlastdruck [psig] | 7250 psig |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 125 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 185 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -104 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 45 pc |
Product Name Description | Druckmessumformer |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdämpfer | Yes |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Schutzart | IP67 |
Spannungsversorgung [V] DC [Max] | 32 V |
Spannungsversorgung [V] DC [Min] | 9 V |
Spezifik. Schlüssel | P92S-0250-BAR-R-11-01-01 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Typ | DST P92S |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |