Servicethermostat; Mit Zubehör, B02

077B7004

Typ: B02, Typenbezeichnung: Servicethermostat; Mit Zubehör, Eingesetzt für Produkt: Absorptions-Kühlschränke, Warm Einschaltwert [°C]: 3.5, Warm Ausschaltwert [°C]: -1.0, Kalt Ausschaltwert [°C]: -11.0, Kalt Ausschaltwert [°C]: -11.0, Kapillarrohrlänge [mm]: 1500

Produktdetails

Bruttogewicht 0.14 Kilogram
Gewicht netto 0.114 Kilogram
Volume 0.588 Liter
EAN 5702424006587

 

China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Eingesetzt für Produkt Absorptions-Kühlschränke
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kalt Ausschaltwert [°C] -11 °C
Kalt Ausschaltwert [°F] 12.2 °F
Kalt Einschaltwert [°C] -5.5 °C
Kalt Einschaltwert [°F] 22.1 °F
Kapillarrohrlänge [in] 59.1 in
Kapillarrohrlänge [mm] 1500 mm
Menge je Verpackungseinheit 40 pc
Product Name Description Servicesatz
Produktgruppe Mechanical cold controls
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ B02
Typenbezeichnung Mit Zubehör
Servicethermostat
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
Warm Ausschaltwert [°C] -1 °C
Warm Ausschaltwert [°F] 30.2 °F
Warm Einschaltwert [°C] 3.5 °C
Warm Einschaltwert [°F] 38.3 °F
Zulassung CE
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality