Standard-Thermostat, B62

077B6220

Typ: B62, Typenbezeichnung: Standard-Thermostat, Eingesetzt für Produkt: Kühlschränke; Mit automatischer Abtauung, Warm Einschaltwert [°C]: 3.5, Warm Ausschaltwert [°C]: -10, Kalt Ausschaltwert [°C]: -20, Kalt Ausschaltwert [°C]: -20, Kapillarrohrlänge [mm]: 1000

Produktdetails

Bruttogewicht 0.094 Kilogram
Gewicht netto 0.08 Kilogram
Volume 0.236 Liter
EAN 5702424002732

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eingesetzt für Produkt Kühlschränke
Mit automatischer Abtauung
Eingestellt auf Druck 760 mmHg
Einstellposition KALT
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
Kalt Ausschaltwert [°C] -20 °C
Kalt Einschaltwert [°C] 3.5 °C
Kapillarrohrlänge [mm] 1000 mm
Menge je Verpackungseinheit 100 pc
Produktgruppe Mechanical cold controls
Produktname Thermostat
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Terminal 6,3 x 0,8 mm All
Typ B62
Typenbezeichnung Standard-Thermostat
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -25 °C
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C] -10 °C
Warm Einschaltwert [°C] 3.5 °C
Zulassung BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality