B6

077B6047

Typ: B6, Warm Einschaltwert [°C]: 3.5, Warm Ausschaltwert [°C]: -5.6, Kalt Ausschaltwert [°C]: -15, Kalt Ausschaltwert [°C]: -15, Kapillarrohrlänge [mm]: 1600

Produktdetails

Bruttogewicht 0.101 Kilogram
Gewicht netto 0.096 Kilogram
Volume 0.309 Cubic decimeter
EAN 5702424001513

 

CE evaluated Yes
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eingestellt auf Druck 760 mmHg
Einstellposition KALT
In scope of WEEE Yes
Kalt Ausschaltwert [°C] -15 °C
Kalt Einschaltwert [°C] 3.5 °C
Kapillarrohrlänge [mm] 1600 mm
Menge je Verpackungseinheit 90 pc
Produktgruppe Mechanical cold controls
Produktname Thermostat
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Terminal 6,3 x 0,8 mm All
Typ B6
UL evaluated Yes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -25 °C
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C] -5.6 °C
Warm Einschaltwert [°C] 3.5 °C
Zulassung BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality