Standard-Thermostat, B6

077B6021

Typ: B6, Typenbezeichnung: Standard-Thermostat, Eingesetzt für Produkt: Kühlschränke; Mit automatischer Abtauung, Warm Einschaltwert [°C]: 3.5, Warm Ausschaltwert [°C]: -12.5, Kalt Ausschaltwert [°C]: -23.0, Kalt Ausschaltwert [°C]: -23.0, Kapillarrohrlänge [mm]: 1000

Produktdetails

Bruttogewicht 0.094 Kilogram
Gewicht netto 0.085 Kilogram
Volume 0.236 Liter
EAN 5702424002633

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Eingesetzt für Produkt Kühlschränke
Mit automatischer Abtauung
Eingestellt auf Druck 760 mmHg
Einstellposition KALT
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
Kalt Ausschaltwert [°C] -23 °C
Kalt Einschaltwert [°C] 3.5 °C
Kapillarrohrlänge [mm] 1000 mm
Menge je Verpackungseinheit 100 pc
Produktgruppe Mechanical cold controls
Produktname Thermostat
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Terminal 6,3 x 0,8 mm All
Typ B6
Typenbezeichnung Standard-Thermostat
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -25 °C
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C] -12.5 °C
Warm Einschaltwert [°C] 3.5 °C
Zulassung BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality