Standard-Thermostat, B20

077B2077

Typ: B20, Typenbezeichnung: Standard-Thermostat, Eingesetzt für Produkt: Tiefkühler mit aktivem Alarm, Warm Einschaltwert [°C]: -10.0, Warm Ausschaltwert [°C]: -17.0, Kalt Ausschaltwert [°C]: -34.7, Kalt Ausschaltwert [°C]: -34.7, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000

Produktdetails

Bruttogewicht 0.105 Kilogram
Gewicht netto 0.105 Kilogram
Volume 0.295 Liter
EAN 5702424004101

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Eingesetzt für Produkt Tiefkühler mit aktivem Alarm
Eingestellt auf Druck 760 mmHg
Einstellposition WARM
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
Kalt Ausschaltwert [°C] -34.7 °C
Kalt Einschaltwert [°C] -24 °C
Kalt Signal Ein [°C] -19 °C
Kapillarrohrlänge [mm] 2000 mm
Menge je Verpackungseinheit 80 pc
Produktgruppe Mechanical cold controls
Produktname Thermostat
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Terminal 6,3 x 0,8 mm All
Typ B20
Typenbezeichnung Standard-Thermostat
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -25 °C
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C] -17 °C
Warm Einschaltwert [°C] -10 °C
Warm Signal - Differenz [ºC] 4 °C
Zulassung CMIM
BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality