B20

077B2021

Typ: B20, Warm Einschaltwert [°C]: -17.0, Warm Ausschaltwert [°C]: -23.0, Kalt Ausschaltwert [°C]: -30.0, Kalt Ausschaltwert [°C]: -30.0, Kapillarrohrlänge [mm]: 1200

Produktdetails

Bruttogewicht 0.089 Kilogram
Gewicht netto 0.075 Kilogram
Volume 0.236 Liter
EAN 5702424006167

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Eingestellt auf Druck 760 mmHg
Einstellposition WARM
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
Kalt Ausschaltwert [°C] -30 °C
Kalt Einschaltwert [°C] -22.7 °C
Kalt Signal Ein [°C] -19.2 °C
Kapillarrohrlänge [mm] 1200 mm
Menge je Verpackungseinheit 100 pc
Produktgruppe Mechanical cold controls
Produktname Thermostat
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Terminal 6,3 x 0,8 mm All
Typ B20
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -25 °C
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C] -23 °C
Warm Einschaltwert [°C] -17 °C
Warm Signal - Differenz [ºC] 3 °C
Zulassung BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality