Standard-Thermostat, B20

077B2020

Typ: B20, Typenbezeichnung: Standard-Thermostat, Eingesetzt für Produkt: Tiefkühler mit aktivem Alarm, Warm Einschaltwert [°C]: -15.0, Warm Ausschaltwert [°C]: -23.0, Kalt Ausschaltwert [°C]: -32.0, Kalt Ausschaltwert [°C]: -32.0, Kapillarrohrlänge [mm]: 800

Produktdetails

Bruttogewicht 0.083 Kilogram
Gewicht netto 0.073 Kilogram
Volume 0.236 Liter
EAN 5702424002121

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Eingesetzt für Produkt Tiefkühler mit aktivem Alarm
Eingestellt auf Druck 760 mmHg
Einstellposition WARM
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kalt Ausschaltwert [°C] -32 °C
Kalt Einschaltwert [°C] -22 °C
Kalt Signal Ein [°C] -18.4 °C
Kapillarrohrlänge [mm] 800 mm
Menge je Verpackungseinheit 100 pc
Produktgruppe Mechanical cold controls
Produktname Thermostat
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Terminal 6,3 x 0,8 mm All
Typ B20
Typenbezeichnung Standard-Thermostat
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -25 °C
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C] -23 °C
Warm Einschaltwert [°C] -15 °C
Warm Signal - Differenz [ºC] 3 °C
Zulassung BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality