Standard-Thermostat, B0

077B0027

Typ: B0, Typenbezeichnung: Standard-Thermostat, Eingesetzt für Produkt: Flaschenkühler, Warm Einschaltwert [°C]: 15.2, Warm Ausschaltwert [°C]: 9.0, Kalt Einschaltwert [°C]: 8.0, Kalt Ausschaltwert [°C]: 0.5, Kapillarrohrlänge [mm]: 1200

Produktdetails

Bruttogewicht 0.088 Kilogram
Gewicht netto 0.077 Kilogram
Volume 0.236 Liter
EAN 5702424005153

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Eingesetzt für Produkt Flaschenkühler
Eingestellt auf Druck 760 mmHg
Einstellposition KALT
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kalt Ausschaltwert [°C] 0.5 °C
Kalt Einschaltwert [°C] 8 °C
Kapillarrohrlänge [mm] 1200 mm
Menge je Verpackungseinheit 100 pc
Produktgruppe Mechanical cold controls
Produktname Thermostat
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Terminal 6,3 x 0,8 mm All
Typ B0
Typenbezeichnung Standard-Thermostat
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -25 °C
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C] 9 °C
Warm Einschaltwert [°C] 15.2 °C
Zulassung BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality