Thermostat, B0

077B0024

Typ: B0, Warm Einschaltwert [°C]: -13, Warm Ausschaltwert [°C]: -21, Kalt Einschaltwert [°C]: -20.4, Kalt Ausschaltwert [°C]: -30.5, Kapillarrohrlänge [mm]: 800

Produktdetails

Bruttogewicht 0.08 Kilogram
Gewicht netto 0.075 Kilogram
Volume 0.236 Liter
EAN 5702424002787

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Eingestellt auf Druck 760 mmHg
Einstellposition WARM
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE No
Kalt Ausschaltwert [°C] -30.5 °C
Kalt Einschaltwert [°C] -20.4 °C
Kapillarrohrlänge [mm] 800 mm
Menge je Verpackungseinheit 100 pc
Produktgruppe Mechanical cold controls
Produktname Thermostat
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Terminal 6,3 x 0,8 mm All
Typ B0
UL evaluated Yes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -25 °C
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C] -21 °C
Warm Einschaltwert [°C] -13 °C
Zulassung BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality