Thermostat, B0

077B0021

Typ: B0, Typenbezeichnung: Standard-Thermostat, Eingesetzt für Produkt: Kühlschränke, Warm Einschaltwert [°C]: -2, Warm Ausschaltwert [°C]: -11, Kalt Einschaltwert [°C]: -9.7, Kalt Ausschaltwert [°C]: -21, Kapillarrohrlänge [mm]: 1000

Produktdetails

Bruttogewicht 0.087 Kilogram
Gewicht netto 0.077 Kilogram
Volume 0.236 Liter
EAN 5702424000592

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Eingesetzt für Produkt Kühlschränke
Eingestellt auf Druck 760 mmHg
Einstellposition WARM
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE No
Kalt Ausschaltwert [°C] -21 °C
Kalt Einschaltwert [°C] -9.7 °C
Kapillarrohrlänge [mm] 1000 mm
Menge je Verpackungseinheit 100 pc
Produktgruppe Mechanical cold controls
Produktname Thermostat
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Terminal 6,3 x 0,8 mm All
Typ B0
Typenbezeichnung Standard-Thermostat
UL evaluated Yes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -25 °C
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C] -11 °C
Warm Einschaltwert [°C] -2 °C
Zulassung BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality