Thermostat, B0

077B0007

Typ: B0, Eingesetzt für Produkt: Tiefkühler, Warm Einschaltwert [°C]: 7.1, Warm Ausschaltwert [°C]: -2, Kalt Einschaltwert [°C]: 1, Kalt Ausschaltwert [°C]: -9.5, Kapillarrohrlänge [mm]: 1300

Produktdetails

Bruttogewicht 0.089 Kilogram
Gewicht netto 0.075 Kilogram
Volume 0.262 Liter
EAN 5702424003937

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Eingesetzt für Produkt Tiefkühler
Eingestellt auf Druck 760 mmHg
Einstellposition KALT
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE No
Kalt Ausschaltwert [°C] -9.5 °C
Kalt Einschaltwert [°C] 1 °C
Kapillarrohrlänge [mm] 1300 mm
Menge je Verpackungseinheit 90 pc
Produktgruppe Mechanical cold controls
Produktname Thermostat
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Terminal 6,3 x 0,8 mm All
Typ B0
UL evaluated Yes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -25 °C
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C] -2 °C
Warm Einschaltwert [°C] 7.1 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality