Druckmessumformer, DST P140, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

075G4031

Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Spezifik. Schlüssel: DST P140-2411-A5GB04-1

Produktdetails

Bruttogewicht 0.067 Kilogram
Gewicht netto 0.055 Kilogram
Volume 0.086 Liter
EAN 5702428679190

 

+ Anschluss Anschluss 1
- Allgemein Anschluss 3
Ansprechzeit max. [ms] 2 ms
Ausgangssignal [mA] [max.] 20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.] 4 mA
Austritt Sign. Current
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschluss HEX 27 mm
Druckanschluss Standard ISO 1179-2
Druckanschlussgröße 1/4-A
Druckanschlusstyp G
Druckbereich [bar] [max.] 25 bar
Druckbereich [bar] [min.] 0 bar
Druckbereich [psi] [max.] 362.5 psi
Druckbereich [psi] [min.] 0 psi
Druckreferenz Gauge (relative)
Elektr. Anschluss Standard IEC 61076-2-101
Elektr. Anschlussgröße 4 pin
Elektrischer Anschluss M12 x 1
EU RoHS compliance Yes
Farbe elektrischer Anschlussstecker Black
Fehlersignalpegel 21.5
Gehäusewerkstoff 304L
Hohes Clip-Niveau 20.5
Identisches Produkt 075G1058
In scope of WEEE Yes
Internationale Artikelnummer 5702428679190
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Max. Überlastdruck [bar] 100 bar
Max. Überlastdruck [psi] 1450 psi
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 80 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -20 °C
Menge je Verpackungseinheit 60 pc
Niedriges Clip-Niveau 3.8
Produktgruppe Sensors
Produktname Druckmessumformer
Pulsationsdämpfer No
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP67
SCIP-Dossier Nr. -
Spezifik. Schlüssel DST P140-2411-A5GB04-1
Supply voltage [V] DC [max] 28 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
TEB innen CTR ±FS [%] 3 %
Typ DST P140
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Werkstoff, flüssigkeitsberührtes Teil 304L/316L

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality